Opublikuj swoje produkty
 V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WC

V-Care 3 Base Smart FS WCVortex, BTW, universal outlet, Cleanwith bidet , white, 60 cm

Product code: 7757B403-6377

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7757B403-6377
  • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
  • Grupa produktuWC Pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)38.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Compartments
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania