Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Plural Monoblock Washbasin 50 cm, with tap hole, with overflow hole

    Matt Clay Beige

    Product code: 7814B474-0001

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7814B474-0001
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)847
    • Szerokość (mm)492
    • Głębokość (mm)526
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)52.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania