Opublikuj swoje produkty
WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA
WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA

    WC - Wall Hung - 55cm - With Bidet Function - Plural Series - VitrA

    Plural Rim-Ex Wall Hung WCWithout Bidet Function 55cm 

    Matte Taupe

    Product code: 7830B420-0075

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7830B420-0075
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)28.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010165
    • Nazwa ETIMShower toilet
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania