Opublikuj swoje produkty
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA

    Bidet - Wall Hung Bidet - 55cm - Plural Series - VitrA

    Plural Wall Hung BidetTap Hole Overflow Hole

    Matte White

    Product code: 7831B401-0288

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7831B401-0288
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuBidets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)335
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)25.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania