Opublikuj swoje produkty
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 54cm - Sento Series - VitrA

    Sento Rim-Ex Floor Standing WC - 54cm - Matt White

    Product code: 7985B001-0090

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny7985B001-0090
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWC Pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)545
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)29.18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania