Opublikuj swoje produkty
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA
Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Diverter - 3 Way Diverter - Built In - İstanbul Series - VitrA

    Colours : Chrome

    Product code: A41840

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA41840
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucet Complementary - Diverters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania