Opublikuj swoje produkty
Mirror - Makeup Mirror - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Mirror - Makeup Mirror - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Mirror - Makeup Mirror - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Mirror - Makeup Mirror - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Mirror - Makeup Mirror - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Product code: A44895

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA44895
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)232
    • Szerokość (mm)202
    • Głębokość (mm)235
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania