Opublikuj swoje produkty
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System

    Prime Round Shower System

    Prime R 300 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47313

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA47313
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1066
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)369
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017640
    • Nazwa ETIMSanitary showers
    • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania