Opublikuj swoje produkty
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA
Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Cisterns - Toilet Cisterns - VitrA

    Product code: 4221-003-0107

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCisterns-ToiletCisterns-Vitra-4221-003-0107
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuCisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)365
    • Szerokość (mm)375
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)12.84
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012152
    • Nazwa ETIMToilet shower
    • UNSPSC nameToilet tanks
    • UNSPSC code30181515
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania