Opublikuj swoje produkty
WC - Cistern - Sento Series - VitrA
WC - Cistern - Sento Series - VitrA

    WC - Cistern - Sento Series - VitrA

    VitrA Sento WC Cisterns

    Product code: 5639B003-0108

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCisterns-ToiletCisterns-Vitra-SentoSeries_5639B003-0108
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuCisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)410
    • Szerokość (mm)385
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)15.33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010204
    • Nazwa ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText