Opublikuj swoje produkty
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Product code: 742-4800-01

    Opis
    • Rapid Installation -For Wall-Hung Wc Pans (Floor Mounted) Application Set

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-12cm-RapidInstallation-Vitra_742-4800-01
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuCisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1125
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)180
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania