Opublikuj swoje produkty
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Eternity Freestanding Accessory Set

    Product code: A44870 - A4487026 - A4487023

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFreestandingAccessory-Vitra-EternitySeries-A44870-A4487026-A4487023
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessory
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)822
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)234
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)6.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania