Opublikuj swoje produkty
Hook - Medium Bathrobe Holder - Eternity Series - VitrA
Hook - Medium Bathrobe Holder - Eternity Series - VitrA

    Hook - Medium Bathrobe Holder - Eternity Series - VitrA

    Hook - Medium Bathrobe Holder - Eternity Series - VitrA

    Product code: A44880

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHook-MediumBathrobeHolder-Vitra-EternitySeries-A44880
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuAccessories - Bathrobe Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)37
    • Szerokość (mm)37
    • Głębokość (mm)17
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania