Opublikuj swoje produkty
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Plural Small Table, 55 cm

    Product code: 64064 - 64065 - 64066 - 64067 - 64068

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMidUnit-55cm-SmallTable-Vitra-PluralSeries-64064-64065-64066-64067-64068
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMid Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)18.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010092
    • Nazwa ETIMAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSite Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania