Opublikuj swoje produkty
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(12 recenzje)

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA


    Product code: 62575 - 62576 - 62577

    Opis
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)45
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)10.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania