Opublikuj swoje produkty
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62225 - 62226 - 62227 - 62228 - 62229 - 62230

    Opis
    • Valarte Mirror Cabinet, 65 cm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMirror-IlluminatedMirrorCabinet-65cm-Vitra-ValarteSeries-62225-62226-62227-62228-62229-62230
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyDrewno modyfikowane termicznie
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010550
    • Nazwa ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania