Opublikuj swoje produkty
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA
Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Open Tall Unit - 45cm - With 1 Cover - Voyage Series - VitrA

    Voyage Open Tall Unit 45cm, With 1 Cover   VitrA

    Product code: 62465 - 62466 - 62467 - 62468 - 62469 - 62470 - 62471 - 62472 - 62473 - 62474

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOpenUnit-45cm-Vitra-VoyageSeries-62465-62466-62467-62468-62469-62470-62471-62472-62473-62474
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuMid Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)23.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania