Opublikuj swoje produkty
Shower Head - Sliding Handshower Set - Samba 5f - Shower System - VitrA
Shower Head - Sliding Handshower Set - Samba 5f - Shower System - VitrA

    Shower Head - Sliding Handshower Set - Samba 5f - Shower System - VitrA

    Shower Head - Sliding Handshower Set - Samba 5f - Shower System - VitrA

    Product code: A45655

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyShowerHead-SlidingHandshowerSet-Samba5f-Vitra-ShowerSystem-A45655
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuShower Systems - Shower Heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.428
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania