Opublikuj swoje produkty
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(15 recenzje)

    Arkitekt Sink, 100 cm

    Sink options providing solutions in different designs and sizes are available for those who want to experience hygiene provided by ceramics in their kitchens.

    Product code: 5770B003-0755

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuSink
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)210
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)31.504
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania