Opublikuj swoje produkty
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Pentagon Design design both aesthetic and ergonomic sink faucet.

    Product code: A42114

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySinkMixer-Countertop-Vitra-NestTrendySeries-A42114
    • Rodzina produktuFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupa produktuFaucet - Sink Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)372
    • Szerokość (mm)119
    • Głębokość (mm)245
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania