Opublikuj swoje produkty
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62014 - 62015 - 62016 - 62017 - 62018 - 62019

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTallUnit-Narrow-50cm-Vitra-integraSeries-62014-62015-62016-62017-62018-62019
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuTall Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1550
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)37
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania