Opublikuj swoje produkty
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Product code: 5339B003-0012

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashBasin-Undercounter-48cm-WithoutTapHole-Vitra-S50Series_5339B003-0012
    • Rodzina produktuSanitaryware & Complementary Products
    • Grupa produktuWashBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)185
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)415
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)10.116
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania