Opublikuj swoje produkty
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61957 - 61958 - 61959

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWashbasinUnit-60cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61957-61958-61959
    • Rodzina produktuBathroom Furniture
    • Grupa produktuWashbasin Unit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)385
    • Szerokość (mm)565
    • Głębokość (mm)445
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania