Opublikuj swoje produkty
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Zarchiwizowane

    Liquid x Tom Dixon VitrA Tile Collection

    Designed to stand the test of time, the Liquid collection provides the vision for the bathroom of tomorrow – defining a new standard in bathroom products for home, hospitality and commercial spaces. The lines of Liquid are unmistakably contemporary but also call on a forgotten sense of solidity – a permanence more often associated with the ceramics and engineering heritage of the Victorian era.

    Opis
    • Body type: Wall Tiles

      Color: White, Grey, Black, Ecru, Sage

      Size: 20x20cm

      Surface: Glossy

      Thickness options: 6mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVitrA-Wall-Tile-Liquid-x-Tom-Dixon-Ceramic
    • Rodzina produktuTiles
    • Grupa produktuWall Tile
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • Kod ETIMEC011340
    • Nazwa ETIMCeramic tile
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES