Opublikuj swoje produkty
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
    VIVA Railings

    MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    Architectural Screening. Designed for the Outdoors.

    A turnkey screen and fence system that brings architectural design to landscapes, perimeters, and outdoor amenity spaces. Landscape Screen and Fence pairs the full MetalSpaces pattern library with engineered, freestanding structural support — delivering privacy, definition, and design impact that elevates any exterior environment.

    Opis
    • Post
      Dimensions: 3 W x 3 H
      Panel Material: Pregalvanized Steel 1/8" Thk.
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      In-Line Panels (between posts)
      Dimensions: 44 W x 44 H, 44 W x 68 H, 44 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Surface Panels

      Dimensions: 48 W x 44 H, 48 W x 68 H, 48 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Brushed Satin, Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywallscapes-landscape-screen-fence
    • Rodzina produktuMetal Panel Systems
    • Grupa produktuMetalSpaces
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-06-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone