Opublikuj swoje produkty
FD837-HTV Dome IP Camera, 5 MP Zoom Lens 50m IR
VIVOTEK

FD837-HTV Dome IP Camera, 5 MP Zoom Lens 50m IR

Features - FD837-HTV Dome IP Camera

  • 5 MP
  • Zoom Lens
  • 50m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Opis
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.8" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Zoom
    Focal Length - f = 2.7 ~ 12.5 mm
    Aperture - F1.4 ~ F2.8
    Field of View - 97°~27° (Horizontal)/70°~20° (Vertical)/131°~34° (Diagonal)
    IR Illuminators - 50 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (External microphone input)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100 Mbps PoE network connection
    Power Input - AC 24V/DC 12V, IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - PoE: Max. 22.5W, DC 12V: Max. 23W, AC 24V: Max. 21W
    Dimensions - Ø 155 x 104 mm
    Weight - 905 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvivotek-fd837-htv-dome-camera
  • Rodzina produktuVSaaS "Vortex" Cameras
  • Grupa produktuPremium
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • Kod ETIMEC001511
  • Nazwa ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras