Opublikuj swoje produkty
IB837-HT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR
VIVOTEK

IB837-HT Bullet Camera, 5 MP Zoom Lens 30m IR

Features

  • 5 MP
  • Zoom Lens
  • 30m IR
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Opis
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.8" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Zoom
    Focal Length - f = 2.7 ~ 13.5 mm
    Aperture - F1.4 ~ F2.8
    Field of View - 97°~27° (Horizontal)/70°~20°(Vertical)/131°~34° (Diagonal)
    IR Illuminators - 50 meters with Smart IR II
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - Two-way (External microphone input)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3at PoE
    Power Consumption - PoE: Max. 25W, DC 12V: Max. 29.5W, AC 24V: Max. 28W (with heater)
    Dimensions - Ø 118 x 294.6 mm
    Weight - 1421 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 90%
    Warranty - 60 months

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvivotek-ib837-ht-bullet-camera
  • Rodzina produktuVSaaS "Vortex" Cameras
  • Grupa produktuPremium
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wTajwan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • Kod ETIMEC001511
  • Nazwa ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras