Opublikuj swoje produkty
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    BE_VMBSO_Membrane roofing_SecuOne_EPDM

    SecuOne in non-reinforced EPDM membrane. 

    Available with pre-tape. 

    Secuone-EPDM provides the project with a durable AND protective top layer of EPDM rubber. Secuone features a patented, extra-heavy bitumen shield.

    Thanks to the polyester reinforcement, there is no need for mechanical fixing of the waterproofing. In addition, it is more resistant to tensile forces exerted on the roof under the influence of temperature fluctuations. A high-quality and durable waterproofing for the roof. This elastic membrane is lightweight and resistant to root growth, acid rain, UV rays, ozone and hail.


    Opis
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Brickwork
      * Cellular concrete
      * Wood and wood derivatives
      * Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool)
      * Old bitumen membranes

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBE_SECUONE_EPDM
    • Rodzina produktuROOF INSULATION
    • Grupa produktuEPDM Collection
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15250
    • Szerokość (mm)1370
    • Głębokość (mm)2.2
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings