Opublikuj swoje produkty
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25
BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25

    BE_VMBSO_Membrane_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM-rvt25

    Properties of the product:

    Membrane with fibre reinforcement on the underside. Available with pre-tape. Top-of-the-range.

    A white version is also available on request: Masterreflect.

    Overview:

    The polyester reinforcement on the underside of Mastersystems and Masterreflect ensures easy installation, both for new builds and renovations. Mastersystems is black-grey in colour, Masterreflect is the highly reflective white variant.

    Dimensions : 3.05mx15.25m et 1.52mx12.20m

    Seam joint made with Masterbond or Seam joint made with pre-tape

    Support and fixing:

    Brickwork, Cellular concrete, Wood and wood derivatives, Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool) and old bitumen membranes

    Opis
    • Reference documents: ATG 2527

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybe_vmbso_membrane_mastersystems-masterreflect_epdm-rvt25
    • Rodzina produktuROOF INSULATION
    • Grupa produktuEPDM Collection
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-07-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes