Opublikuj swoje produkty
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing SecuOne EPDM

    It is an unarmed EPDM membrane.

    It is a product with high thermal stability (from -50 ° to + 130 °) with very good fire resistance. It repairs itself even after years of use and 100% waterproof for 50 years. 

    It is also very light.

    The SecuOne membrane is equipped with a prefabricated Pre-Tape for logitidinal joints.


    Opis
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 1.37 m

      Lengths: 15.25 m 

      Weight: 1.4 kg / m²

      Support: 

      * Masonry 

      * Aerated concrete 

      * Wood and wood products 

      * Ribbed steel sheets

      * Non-load bearing insulation (PIR, PUR, cellular glass, weldable mineral wools, weldable expanded perlite...) 

      * Old bituminous seals

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySECUONE_EPDM
    • Rodzina produktuROOF INSULATION
    • Grupa produktuEPDM Collection
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-09-07
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)15250
    • Szerokość (mm)1370
    • Głębokość (mm)2.2
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings