Ze względu na elegancki i nowoczesny wygląd grzejniki konwektorowe z oferty Vogel&Noot - Vonaris VSV znajdują zastosowanie w różnych wnętrzach. Grzejniki Vonaris VSV są często wybierane przez klientów urządzających biura, oraz osoby instalujące je w mieszkaniach i domach jednorodzinnych.
Zaprojektowano je specjalnie z myślą o ogrzewaniu pomieszczeń o dużym przeszkleniu, a także takich, gdzie trudno zmieścić grzejnik pod parapetem jest za to fragment ściany na której można wyeksponować grzejnik jako element dekoracji.
Grzejników Vonaris VSV - podobnie jak innych grzejników Vogel&Noot - nie można stosować, w standardowym wykonaniu, w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, basenach czy pralniach.
Bardzo ważną kwestią jest także rodzaj podłączenia grzejnika - musimy uwzględnić to przy zakupie: grzejnik przystosowany do zasilania odpodłogowego; jest zaopatrzony we wkładkę zaworową.
Materiałem, z którego powstają te grzejniki, są profile stalowe przekroju prostokątnego o grubości 1,5 mm
Grzejniki Vonaris VSV, podobnie jak wszystkie inne produkty Vogel&Noot są objęte 10-letnią gwarancją, mają także atesty i dopuszczenia jakościowe większości krajów Europy Zachodniej.
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Polska |