Opublikuj swoje produkty
Kompaktowe
Vogel&Noot

Kompaktowe

Standard i estetyczna prostota: cztery króćce podłączeniowe wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy elegancką, ale i uniwersalną w montażu całość – podłączenie do wyboru z lewej lub prawej strony.

Każdy grzejnik kompaktowy posiada uchwyty położone na tylnej ściance. Grzejniki mają zdejmowalne obudowy, składające się z ażurowej pokrywy górnej i dwóch osłon bocznych.

Króćce podłączeniowe: 4 x GW 1/2’’

Kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory na zamówienie)

Opis
  • Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno zgodna z  EN 442-1 a przetłoczenia co

    40 mm.

    Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442
                               z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

    Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 40,0 mm

    Wysokość grzejników: 300, 400, 500, 600, 900 mm

    Długość grzejników: 400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

    Ciśnienie próbne: 13 bar 

    Maksymalna temperatura: 110°C

    Kolor: RAL 9016 biały, inne na zamówienie

    Malowanie: Powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1,utwardzana termicznie. Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

    Produkcja: zgodna z ISO 9001 oraz ISO 14001, kontrolowana przez British Standards Institution

    Gwarancja: 10 lat

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvogel_noot-Compact
  • Rodzina produktuVogel&Noot
  • Grupa produktuPanel radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators