Opublikuj swoje produkty
Kontec KK
Vogel&Noot

Kontec KK

Grzejniki konwektorowe Kontec KK wykonane są z szeregu połączonych ze sobą profilowanych, stalowych elementów grzejnych o przekroju prostokątnym. Każdy grzejnik ma cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umożliwiające podłączenie boczne zarówno z prawej jak i z lewej strony. Kontec KK posiadają dwie osłony boczne i osłonę górną typu grill.

Profile grzejne zmontowane są poziomo w taki sposób, aby zachować między nimi 2 mm szerokości szczelinę, umożliwiającą swobodną rozszerzalność cieplną poszczególnych elementów oraz doskonałe pokrycie lakierem całej powierzchni grzejnika.
Większość modeli posiada elementy konwekcyjne zwiększające wydajność cieplną grzejnika.

Opis
  • Materiał: przewód stalowy o przekroju prostokątnym

    Wysokość grzejników: poziome: 70, 142, 214, 286 mm;

    Długość grzejników: 500, 600, 700, 800, 900,1000, 1100, 1200, 1300,1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400,  2600, 2800,  
                                     3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000 mm;

    Maksymalne ciśnienie robocze:
    5 bar - wersja standardowa
    8 bar - wersja wysokociśnieniowa

    Temperatura maksymalna: 110 °C

    Malowanie: podkładowe: kataforeza KTL, końcowe: napylanie elektrostatyczne

    Produkcja: zgodna z EN ISO 9001

    Kolor: RAL 9016 biały, inne na zamówienie

    Gwarancja: 10 lat

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvogel_noot-Kontec_KK
  • Rodzina produktuVogel&Noot
  • Grupa produktuDecorative radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators