Pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową i zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. Prosty design połączony z najnowszą technologią grzewczą. Dzięki kompaktowym rozmiarom (tylko 88 mm od ściany do płyty czołowej) instalacja jest łatwa nawet w małych pomieszczeniach. LEVO to połączenie najwyższej jakości materiałów, wysokiej mocy grzewczej oraz funkcjonalności.
Model Levo jest dostępny w czterech szerokościach od 380mm do 830mm oraz trzech wysokościach 1800mm, 1950mm i 2100mm.
Podłączenie środkowe od dołu grzejnika czyni je dyskretnym nie ograniczając przy tym dostępu do zaworu regulacyjnego.
Typy 11 oraz 21 zapewniają szerokie spektrum mocy grzewczej. Standardowym kolorem dla grzejnika Levo jest kolor biały RAL 9016, na życzenie może być wykonany z kolorach z palety RAL.
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Polska |