Opublikuj swoje produkty
Plan Multi
Vogel&Noot

Plan Multi

Czysta estetyka: ukryte podłączenie (w standardzie od dołu z prawej strony) wraz z dopasowaną kratką (pokrywą) górną oraz osłonami bocznymi tworzy elegancką, ale przede wszystkim niezwykle praktyczną w montażu całość –  fabrycznie zamontowana wkładka zaworowa wraz odpowietrznikiem i korkiem spustowym. 

- Fabrycznie zamontowana (standardowo z prawej strony) wkładka zaworowa z nastawą wstępną Danfoss i korek spustowy oraz odpowietrznik
- Króćce podłączeniowe : 2 x GZ ¾” i 4 x GW ½’’ (standardowe podłączenie od dołu z prawej strony)
- Kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory na zamówienie)

Opis
  • Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC 01

    Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442, z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

    Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 40,0 mm

    Wysokość grzejników: 300, 400, 500, 600, 900 mm

    Długość grzejników: 400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

    Ciśnienie próbne: 13 bar

    Maksymalna temperatura: 110°C

    Kolor: RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie

    Malowanie:  Powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

    Produkcja: zgodna z ISO 9001 oraz ISO 14001, kontrolowana przez British Standards Institution

    Gwarancja: 10 lat

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvogel_noot-Plan-Multi
  • Rodzina produktuVogel&Noot
  • Grupa produktuPanel radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators