Opublikuj swoje produkty
T6
Vogel&Noot

T6

2.8 z 5 gwiazdek2.8(6 recenzje)

GRZEJNIKI T6 są odbiciem symetrii oraz optymalnej kombinacji designu i technologii podłączenia środkowego. Dzięki elastycznej i efektywnej koncepcji grzejniki T6 pozwalają zmniejszyć nakłady na planowanie oraz montaż, jak również są gwarantem maksymalnego komfortu termicznego.

6 PODŁĄCZEŃ – 6 KORZYŚCI:
- podłączenie środkowe – rewolucyjna technologia T6 i zarazem elastyczne rozwiązanie montażu grzejnika na ścianie.
- zmienność stron – zawór termostatyczny, można w każdym momencie nawet po zamontowaniu grzejnika, zamienić stronami z lewej na prawą i odwrotnie, bez obracania samego grzejnika
- zmienność typów – jednolity odstęp przyłącza grzejnika do ściany we wszystkich wielopłytowych grzejnikach
- perfekcyjny montaż wstępny – położenie instalacji i jej sprawdzenie jest możliwe bez użycia grzejnika
- zmienność podłączeń – zastosowanie grzejnika jako zaworowego z podłączeniem dolnym środkowym jak i kompaktowego z podłączeniem bocznym
- zmienność wielkości – dowolność wyboru długości i wysokości grzejnika również w terminie późniejszym; pozycja przyłącza zawsze ta sama

• Fabrycznie zamontowana (standardowo z prawej strony) wkładka zaworowa z nasta-
wą wstępną Danfoss (pasujące głowice m.in. RA 2994, RAW 5115, seria RAX), korek spustowy oraz odpowietrznik
• Króćce podłączeniowe : 2 x GZ 3/4″śrtodkowe, 4 x GW 1/2″ 

Opis
  • Materiał: głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno DC O1 

    Grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników:  zgodna z PN-EN 442
                               z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne:  zgodna z PN-EN 442 

    Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 40,0 mm 

    Wysokość grzejników: 300, 400, 500, 600, 900 mm 

    Długość grzejników: 400, 520, 600, 720, 800, 920, 1000, 1120, 1200, 1320, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

    Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar 

    Ciśnienie próbne: 13 bar 

    Maksymalna temperatura: 110°C  

    Kolor: RAL 9016 biały, inne na zamówienie  

    Malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne 

    Produkcja: zgodna z ISO 9001 oraz ISO 14001, kontrolowana przez British Standards Institution 

    Gwarancja: 10 lat 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvogel_noot-T6
  • Rodzina produktuVogel&Noot
  • Grupa produktuPanel radiators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Ogrzewanie
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 15
  • OmniClass TitlePlate Radiators