Wszystkie grzejniki ZAWOROWE z wbudowanym fabrycznie zaworem są dostarczane z konkretną nastawą kv – w zależności od mocy grzejnika. Poprzez to regulacja instalacji jest zasadniczo zbędna a montaż, dzięki dolnemu podłączeniu, w istotny sposób jest uproszczony.
Ze względu na moc oraz uniwersalność podłączeń GRZEJNIKI ZAWOROWE gwarantują szybkie ogrzanie pomieszczenia i wysoką elastyczność.
W międzynarodowym teście uzyskały wyśmienite rezultaty pod względem komfortu, zaraz obok ekonomiczności oraz braku negatywnego wpływu na środowisko przy racjonalnej eksploatacji instalacji.
KORZYŚ C I :
szybkie ogrzanie pomieszczenia
uniwersalne zastosowanie jako zaworowy lub kompaktowy
doskonała współpraca z instalacjami niskotemperaturowymi
odpowiednia do mocy grzejnika nastawa zaworu
Grzejnik odwracalny (za wyjątkiem typu 11) bez uchwytów na tylnej ściance.
- Króćce podłączeniowe : 2 x Ø ¾” i 4 x Ø ½’’ (standardowe podłączenie od dołu z prawej strony)
- Kolor standardowy RAL 9016 (inne kolory na zamówienie)
Dostępny w krajach:
| Europa |
|---|
Polska |