Opublikuj swoje produkty
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

FIBRO HFR is a three-component casting bentonite with reinforcement diffused with high-strength steel fibres and high carbon index, with high residual tensile strength (firmness) and high mechanical performance.

Opis
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyStructural-reinforcement-wooden-slab
  • Rodzina produktuWaterproofing
  • Grupa produktuMortar
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-12-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Materiał dodatkowyWzmocnienie
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_70_70
  • Uniclass 2015 DescriptionRenovation
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 31 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHigh-Performance Structural Concrete
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction