Opublikuj swoje produkty
DELTA TABLE BASE H:50cm
DELTA TABLE BASE H:50cm
    Vondom

    DELTA TABLE BASE H:50cm

    Extruded aluminum tube with cast aluminum base coated with epoxy baked painting. Item suitable for indoor and outdoor use. Table top not included.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny66006
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuSofa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno szklane
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)2.93
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56