Opublikuj swoje produkty
Cube Architectural - 6" Ultra Narrow Single Wall Mount

Cube Architectural - 6" Ultra Narrow Single Wall Mount

Features

  • Delivered Lumens: Up to 135lm
  • CBCP: Up to 1532
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: 85
  • Power: 11W
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • ELV Dimming: 100-10%
  • 0-10V Dimming: 100-5%
  • Rated Life: 60000 Hours
  • Construction: Die-cast Aluminum
  • High performance exterior rated LED wall mount light
  • Driver concealed within the fixture
  • Can be mounted on wall in all orientations
Opis
  • SpecificationsOrder Number: DC-WS06-U827B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WS06 - 6"U - 6°827 - 2700K - 85B - Twrds wall1101239BK - Black
    830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycube-architectural-6-ultra-narrow-single-wall-mount
  • Rodzina produktuCube Architectural
  • Grupa produktuWall Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures