Opublikuj swoje produkty
Ruyi Pro Windows Light

Ruyi Pro Windows Light

RUYI PRO provides durable architectural accenting in outdoor applications. Its die-cast aluminum housing, IP68 and IK09 protection, and precision-adjustable optics ensure reliable façade and bay window illumination.
Opis
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    930 – 3000K – 90 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-930-SS

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyruyi-pro
  • Rodzina produktuRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • Grupa produktuMarker
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit