Opublikuj swoje produkty
Tube - 10" Outdoor Wall Light - 3000K

Tube - 10" Outdoor Wall Light - 3000K

Electrical and Operational Information

Color Rendering Index: 90

Color Temperature: 3000K

Dimmable: Yes

Lamping Category: LED

Lamping Included: Bulbs Included

Lamping Type: LED

Lumens: 825

Primary Number of Bulbs: 1

Total Number of Bulbs: 1

Voltage: 120-277

Wattage Max: 16.00

Opis
  • Additional Details

    Features:

    • 3000K
    • Title 24 may not be available for all Finishes, check for availability
    • 2609 Single, 2610 Double
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
    • Average Hours: 70000
    • Beam Spread: 70

    Glass Features: White Diffuser Glass

    Material: Die-cast Aluminum

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytube-10-outdoor-wall-light
  • Rodzina produktuTube
  • Grupa produktuWall Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures