Opublikuj swoje produkty
Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Opis
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2SD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    399 / 277

    5,781 / 4,016

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2SD1T-930-WT

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvolta-2-shallow-regressed-square-trim-invisible-trim
  • Rodzina produktuVolta
  • Grupa produktuRecessed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures