Opublikuj swoje produkty
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing
Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    Rampart 280 - Double Welded Wire Fencing

    RAMPART 280 panels combine beauty with our strongest double wire panel. The welding of the wire interfaces are intended for intense security use and are made to resist the onslaught of even the most motivated trespassers.

    Opis
    • Recommended Application

      • Airports
      • Parking facilities
      • Commercial and industrial properties
      • High risk areas

      Accessories

      • Privacy Inserts - Durable and light weight strips can be inserted into the mesh to provide a visual and sound barrier.

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 280 Specification
      Mesh Opening2" x 8" (50 mm x 200 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 0 GA (8 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm)
      Standard Length8'2" (2508 mm)
      FinishGalvanized; Powder Coat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrampart-280-double-welded-wire-fencing
    • Rodzina produktuWelded Wire
    • Grupa produktuSingle & Double Welded Wire Fencing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1230
    • Szerokość (mm)2508
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone