Opublikuj swoje produkty
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 358 - Security Welded Wire Fencing

    RAMPART 358 fence panels provide an extraordinary high security solution. The small mesh openings make Rampart 358 nearly impossible to scale and very difficult to cut.

    Opis
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 358 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Gauge of Vertical Wire1 x 8 GA (4 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1235.9 mm, 1832.8 mm, 2429.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrampart-358-security-welded-wire-fencing
    • Rodzina produktuWelded Wire
    • Grupa produktuHigh Security Fencing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1230
    • Szerokość (mm)2508
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone