Odniesienie unikalne: | 2s-clamp-m8 |
---|---|
Producent: | Walraven |
Rodzina produktu: | Pipe Fixing |
Grupa produktu: | Standard Clamps |
Data publikacji: | 2019-08-07 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Odnośnik do danych produktu: | https://www.walraven.com/pl/?pid=3942 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-PL... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/PL/2S%20Clamp%20(M8)... |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=czw6YEFh1is |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/walraven/product/2s-clamp-m8
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Netherlands |
Wyprodukowane w: | Czech Republic |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Systemy instalacyjne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Mechanical Fastener |
Numer OmniClass: | 23-27 43 13 |
Tytuł OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®