Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Bifix® 5000 G2 (BUP1000)

Odniesienie unikalne: bifix-5000-g2-bup1000
Producent: Walraven
Rodzina produktu: Pipe Fixing
Grupa produktu: Standard Clamps
Data publikacji: 2019-08-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of plastic pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system and removable spacer washers, making the clamp suitable for either sliding or anchoring, for plastic pipe.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, green, very suitable for applications with plastic pipes. Inner part of lining is flush to improve sliding of pipe in clamp.
  • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 600N (Ø16mm to Ø78mm); 1,400N (Ø90mm to Ø135mm); 1,700N (Ø160mm to Ø200mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Czech Republic

Kategoria BIMobject: HVAC - Systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC: Mechanical Fastener
Numer OmniClass: 23-27 43 13
Tytuł OmniClass: Mechanical Pipe Supports