Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Bifix® G2 with Lining (M10) (BUP1000)

Odniesienie unikalne: bifix-g2-with-lining-m10-bup1000
Producent: Walraven
Rodzina produktu: Pipe Fixing
Grupa produktu: Standard Clamps
Data publikacji: 2018-07-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined medium-duty two-screw pipe clamp M10 with quick closing mechanism for easy locking of the clamp with one hand, suitable for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Two component rubber lining provides easy positioning of the pipe during installation. When the clamp is closed, the pipe rests on soft black rubber lining for increased noise reduction.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M10.
  • Max. allowed load (Fz): 800N (Ø10-14mm to Ø60-64mm); 1,000N (Ø66-70mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 2,500N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Czech Republic

Kategoria BIMobject: HVAC - Systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC: Mechanical Fastener
Numer OmniClass: 23-27 43 13
Tytuł OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel + EPDM

BIMobject®