Odniesienie unikalne: | bis-aero |
---|---|
Producent: | Walraven |
Rodzina produktu: | Pipe Fixing |
Grupa produktu: | Standard Clamps |
Data publikacji: | 2019-08-07 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Metal clamps with lining for fixing of spiral ducts: two-part steel clamp M8 and M8/10 with combined TPE lining and quick locking system for spiral ducts. Rubber lining is conjoined with the clamp (lining stays attached when sliding the spiral duct).
Odnośnik do danych produktu: | https://www.walraven.com/pl/?pid=1676 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-Aero-brochure-PL... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/PL/BIS%20Aero%C2%AE%... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/walraven/product/bis-aero
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Netherlands |
Wyprodukowane w: | Czech Republic |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Systemy instalacyjne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Mechanical Fastener |
Numer OmniClass: | 23-27 43 13 |
Tytuł OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®