Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

BIS RapidRail® Szyny montażowe WM1

Odniesienie unikalne: bis-rapidrail-fixing-rail-wm1
Producent: Walraven
Rodzina produktu: Rail Systems
Grupa produktu: Fixing Rail
Szerokość (mm): 30
Wysokość (mm): 15
Data publikacji: 2018-07-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM1 (30x15mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Netherlands

Kategoria BIMobject: HVAC - Systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC: Mechanical Fastener
Numer OmniClass: 23-27 43 13
Tytuł OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®